製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ブロー用ノズル KN
エアブロー用機器 » エアブロー用機器
-
※銅管ロングノズルセットの取付方法は取扱説明書(VMG)をご参照ください。
取扱説明書(VMG)はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ブロー用ノズル KN
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 KN くい込み管継手付ノズル KN おねじ付ノズル KNC 流量調整機能付ノズル KNL 銅管ロングノズル VMG 銅管ロングノズルセット 検索結果を表示 KN-Q□A ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q□ ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) KNK くい込み管継手付首振りノズル KNK おねじ付首振りノズル KNH 高効率ノズル KNS くい込み管継手付低騒音ノズル KNS おねじ付低騒音ノズル KNP 標準測定子 KNP 先細測定子 P5670129-□ ノズルカバー KN-R03-400-X1484 ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) KN-06-150-X1567 ベンダーチューブ(オーダーメイド ) KN ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 バキュームフロー
| シリーズ | 種類 | ノズル径 |
|---|---|---|
| KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
| KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
| KNC | 流量調整機能付ノズル | φ2.6 |
| KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
| VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
| KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
| KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
| KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
| KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
| KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
| KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
| KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
| KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
| KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
| P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
| KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
| KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
| KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
| ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |