ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
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
2D CADデータはこちら ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CJ5・S 複動 標準形 CG5・S 複動 検索結果を表示 ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF ステンレスシリンダ CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CJ5・S | 複動 | 10,16 |
標準形 | CG5・S | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |