ジョグ運転用入力信号付ステップモータコントローラ LECP1-XB182
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ-
・パラレル入力信号でジョグ運転が可能
前面のボタンでしかできなかったジョグ運転が、入力信号のON・OFFで可能。
・用途例
アクチュエータの動きを確認しながら、ボタン操作で送り量を調整したいアプリケーションに最適です。
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 | 位置決め パターン 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジョグ運転用 入力信号付 | LECP1-XB182 | ステップモータ (サーボDC24V) | DC24V ±10% | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 6点 (フォトカプラ絶縁) | 2点 |