WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

5ポートソレノイドバルブ 10-VQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
C [dm3/(s・bar)]
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
b
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力 (W)
10-VQ10001.00.300.25φ400.4 (標準)
10-VQ20003.20.300.80φ630.4 (標準)

Go Top