薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ-
・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
・高圧/高背圧対応
使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|
JLV | エアオペレートタイプ 継手一体型 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/4 | 4,8,10,16 |