製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 MHR3 検索結果を表示 MDHR3 検索結果を表示
| シリーズ | シリンダ内径(mm) |
|---|---|
| MHR3 | 呼び10,15 |
| MDHR3 | 呼び10,15 |