リフレッシュフィルタ FN
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
-
・エレメント交換不要。
・エレメントの自動逆洗が可能な構造。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら リフレッシュフィルタ FN
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 FN1 検索結果を表示 FN4 検索結果を表示
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FN1 | Rc1 | 1MPa | MAX.80 |
FN4 | Rc2 | 1MPa | MAX.80 |