製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
サイレンサ AN
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » サイレンサ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら サイレンサ AN
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AN□00 検索結果を表示 25□□ 検索結果を表示 AN 検索結果を表示 AN□02AN□1 検索結果を表示
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN□00 | ・金属ボディタイプ ・消音効果:30dB(A) |
25□□ | ・金属ケースタイプ ・消音効果:19dB(A) |
AN | ・BC焼結体 ・消音効果:13, 16, 18, 21dB(A) |
AN□02AN□1 | ・高消音タイプ ・消音効果:35, 38, 40dB(A) |