製品情報 » 
WEBカタログ
IN_PROD_346
 » 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ワンタッチ管継手付クリーンスピードコントローラ AS-FPQ/FPG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラクリーン/低発塵 » 駆動制御機器
 
    
- 
    ・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
AS-FPG:ステンレス(SUS304)
・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。
-     
    
    2D/3D CAD型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。 オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。 2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。 
 CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD2D CADデータはこちら
| シリーズ | 管接続口径 | 適用チューブ外径 | 
|---|---|---|
| (21-)AS-FPQ | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 | 
| AS-FPG | M5×0.8,R1/8,1/4,3/8,1/2 | φ4~φ12 |