WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ  » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ

圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

圧縮空気清浄化機器 25A-

  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ型式仕様
メンブレンエアドライヤ25A-IDG□A単体タイプ
基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFF-D
AM-D
AMD-D
ラインフィルタ
ミストセパレータ
マイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMK-D活性炭フィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFFメインラインフィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMDマイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMHプリフィルタ付
マイクロミストセパレータ

クリーンエアフィルタ 25A-

    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
    詳細はホームページ標準品カタログをご確認ください。
    ・クリーンエアフィルタ/SFDはこちら
    ・クリーンルーム用エキゾーストフィルタ /SFEはこちら
シリーズ型式仕様
クリーンエアフィルタSFD100 
 
クリーンエアフィルタSFD200 
 
クリーンエアフィルタ25A-AMPクリーンルーム用エキゾーストクリーナ
クリーンエアフィルタSFE
クリーンルーム用エキゾーストクリーナ 

Go Top