WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>ノングリース 窒素(N2)対応機器  » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ

流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)

    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
     ※当社従来品比較
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
    ・禁油(オプション)
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)

    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
32A~50A
10~50

差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)

    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
10~25

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)

    ・空気・中真空・水用
    ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径
VDW10/20N.C.φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8φ1~φ3.2

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2

    ・高頻度追従: 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
    ・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
    ・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
    ・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
    ・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20-X2検索結果を表示
    VQ30-X2検索結果を表示
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20-X2検索結果を表示
    VQ30-X2検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VQ20-X2N.C.φ6~φ123.4
VQ30-X2N.C.φ6~φ124.8

Go Top