产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空发生器、真空泵系统

真空发生器、真空泵系统

薄型真空单元 ZQ□A

    ・带节能功能的真空用压力开关
     空气消耗量:削减90%(以本公司的测定条件)
     消耗功率:减小60%【0.4W←1W(以前产品)】
     真空破坏压力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(以前产品)】
     复制功能:减少设定工时、降低设定值输入错误的可能
    ・真空发生器系统/对应真空泵系统
真空发生器系列喷嘴径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘
(mm)
真空泵系统系列
ZQ050.55152~13ZQ000□
ZQ070.710252~20ZQ000□
ZQ101.022472~32ZQ000□

Go Top