产品目录

产品信息 »  产品目录  » 传感器/开关  » 控制器

控制器

空气用流量控制器 PFCQ

    ・控制流量范围:9~300L/min
     ※动作压差范围:0.05~0.5MPa
    ・到达设定流量的时间:0.5秒以下
     (动作压差0.3MPa,流量设定300L/min时)
    ・控制精度:±3%F.S.
    ・无润滑脂
    ・轻量:850g
    ・3画面数字式流量显示器 PFG310-X105
系列额定控制流量范围(L/min)设定控制流量范围(L/min)
PFCQ9~3003〜300

产品特点

流量控制范围9~300L/min

紧凑

动作原理

本产品内置线性电机,通过移动安装在线性电机上的阀体来调整流量。向产品输入流量指令信号后,在内置的演算回路中与流量传感器测量的流量进行比较演算,根据该值驱动线性电机,进行流量控制。电源断开时,通过线性电机的永久磁石的吸引力,关闭阀(常闭)。

应用

3画面数字式流量显示器 PFG310-X105

Go Top