产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 销钉气缸

销钉气缸

偏心定位销夹紧缸 CKZP

    ・高精度。
     杆完全伸出时:摆动量±0.1mm以下。
     不会转精度:±0.1mm以下。
    ・有位置再现性。
     位置精度±0.05mm、距离精度±0.1mm
    ・高输出:返回端 1764N、伸出端 2362N
    ・安装部分符合NAAMS规格(ø71)。
系列缸筒内径(mm)行程(mm)
CKZP57, 7125, 50

产品特点

Go Top