产品目录

产品信息 »  产品目录  » 电动执行器/电缸  » 环境

环境

电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW

    ・无杆型产品实现防尘・防滴(相当于IP65※1)。
     新开发特殊耐磨密封带。
     在底面安装特殊耐磨密封带,可以减少灰尘和水从内部浸入。
    ・搭载免电池 绝对增量型编码器。
     电源复位后,可从停止位置重新启动
     减少维护(无需管理・更换电池)
    ・可搬运重量:最大65kg
    ・行程:最大1200mm(尺寸40)
     ※1 关于本产品相当于IP65
      本产品的电机部分具有相当于IP65的防尘・防滴性能。
      由于执行器上有开口,因此不能保证执行器本体的防护等级为IP65。
规格系列行程
(mm)
可搬运重量
(kg)水平
速度
(mm/s)
丝杠导程
(mm)
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW16E50〜500MAX.15MAX.7005,10
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW25E50〜800MAX.30MAX.7506,12,20
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW32E50〜1000MAX.50MAX.8508,16,24
免电池 绝对增量型编码器
(步进电机DC24V)
LEFSW40E150〜1200MAX.65MAX.80010,20,30

Go Top