产品目录

产品信息 »  产品目录  » 产业用通信元件/无线系统  » 其他 对应RS232C的元件

其他 对应RS232C的元件

温控器/耐环境规格 HRS-R

    ・对应有粉尘、飞沫、水的环境
    ・电装部分防护等级:IP54
    ・金属面板
     外装部全部为金属面板
     可选择不锈钢面板(可选项)
    ・可选择大容量储液罐(12L)(可选项)
    ・环境温度:5~45℃
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRS-R5~40℃1.9kW, 2.9kW, 5kW
(60Hz时)
±0.1℃风冷冷冻式清水
乙二醇水溶液(15%)

Go Top