产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 特殊环境用速度控制阀

特殊环境用速度控制阀

不锈钢速度控制阀(最高使用温度150℃规格)直通型 ASG

    ・外部全部采用不锈钢,提高耐腐蚀性・耐热性
     高温、水飞溅、禁铜・禁锌等环境下可以使用
    ・材质:SUS316(外部金属部)※、FKM(密封部)
     ※主体A以外的材质是SUS304。
    ・最高使用温度:150℃
    ・使用NSF H1润滑脂
形式系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
直通型
不锈钢规格
ASG1002〜ASG4002-φ4~φ12φ5/32”〜φ1/2”

Go Top