产品目录

产品信息 »  产品目录  » 速度控制阀  » 通用速度控制阀

通用速度控制阀

小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA

    ・高度最多降低5.4mm
    ・带刻度窗,可对流量进行数值管理
     通过游标刻度显示,能够以1/4圈为单位进行微调
     可减少作业工时和设定错误
    ・追加面板安装[New]
     无需工具,减少安装工时
类型系列气缸侧
连接口径
适合管子外径
公制尺寸
适合管子外径
英制尺寸
直通型AS1002FS-□A~AS4002FS-□A-φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''