产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 压力控制元件
- 润滑元件
- 增压阀
- 配管&接头
- 气体发生装置
- 速度控制阀
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 吹气元件
- 传感器/开关
- 静电对策元件(静电消除器)
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 流体控制元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 隔膜泵
- 温控器
- 工艺气体元件(特气阀)
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 过程控制元件
- 液压元件
课题・行业别产品
真空发生器、真空泵系统
真空发生器系统一体型 集装阀 JSY1000-E

-
・追加隔板型真空发生器的高效消音型消声器[New]
・追加破坏流量调整单元
・集多功能于一体的紧凑型集装阀
元件一体化设计,用于同时使用执行器和真空吸附的应用
・对应EtherCAT®、IO-Link [New]、PROFINET® [New]、EtherNet/IP™ [New]
・集多功能于一体的集装阀,省配线/省配管
・安装面积:削减64%
・产品重量:削减42%
・节能功能
CO₂排放量(空气消耗量):削减90%
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |