产品目录

产品信息 »  产品目录  » 温控器  » 对应氟利昂管制的温控器

对应氟利昂管制的温控器

对应低GWP冷媒的冷冻式温控器 HRZF

    ・对应低GWP冷媒
     GWP:148 ※ IPCC AR4基准
      EU冷媒管制:GWP 150以上
      美国冷媒管制:GWP 700以上
      加利福尼亚州冷媒管制:GWP 750以上
    ・环境对应冷媒R454C(不可空运)
    ・采用DC变频冷冻机和变频泵,实现大幅度节能。
系列设定温度范围冷却能力温度稳定性冷却方式循环液
HRZF010-20〜90℃10kW±0.1℃水冷冷冻式氟化液 乙二醇60%水溶液