产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 减压阀

减压阀

对应6.0MPa 直动减压阀(溢流型) VCHR

    ・寿命:1000万次。
     聚氨酯弹性座阀,高压环境下的耐久性提高。
    ・导向(滑动)部适用NSF-H1标准的润滑脂。
    ・采用金属密封型溢流阀,耐久性提高。
    ・滑动部采用特殊氟树脂密封材质。
     放置响应性稳定化,不易受压力影响。
系列型号形式连接口径设定压力(MPa)
VCHRVCHR30/40直动减压阀
(溢流型)
G3/4,1,1 1/20.5~5.0
(最高使用压力侧压力6.0)

Go Top