产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空过滤器

真空过滤器

直通型空气过滤器 ZFD

    ・使用压力范围:-100kPa~0.5MPa
    ・可在真空吸附与真空破坏2个方向捕获异物,防止异物再次飞散
    ・省空间
     设置面积削减41%
    ・保护单向阀
     流动顺序:过滤器➡单向阀
     防止单向阀卡入异物
    ・适合管子外径:ø4, ø6, ø8

    相关产品:真空单元 ZK2系列
系列适用管子外径
公制
使用压力范围(kPa)真空破坏压力(MPa)重量(g)
ZFD53ø4ー100~00.5以下34
ZFD54ø6ー100~00.5以下33
ZFD55ø8ー100~00.5以下35

Go Top