产品目录

产品信息 »  产品目录  » F.R.L组件/压力控制元件  » 模块式组合元件

模块式组合元件

对应OSHA规格的带键槽的残压释放3通阀 VHS□-D/VHS□W-D

    ・流量特性提升:最多提升88%(VHS40-04-D)
    ・节能:手轮切换时泄气量为零
    ・符合OSHA(美国安全与卫生管理局)规格
    ・压降减小,更加节能
     圧力降下:最多改善73%
系列连接口径适合组合元件
VHS20(W)-D1/8、1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4、3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4、3/8、1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4、1AC50-D, AC60-D

Go Top