产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 标准型气缸(圆形)

标准型气缸(圆形)

针型气缸 CJP

    ・全长缩短的短行程小型气缸
     安装空间大幅减小
     可实现装备的小型化
    ・追加了杆端帽可以和气缸一起订购的型号
    ・可安装快换接头(面板安装型)
    ・对应杆端形状(-XA□)变更(简易非标品)
    ・新增缸径16mm(由以前15mm产品衍变)
     规格、外形尺寸与以前产品相同
形式系列动作方式缸径(mm)
标准型CJPB-Z单作用(面板安装型)4,6,10,16
标准型CJPS-Z单作用(埋入型)4,6,10,16

产品特点

整体长度更短的短行程小型气缸

装本气缸可直接埋入装备主体或安装在面板上,因此安装空间大大减小。
实现装备的小型化。

用途例

  • 现在的杆端帽可以和气缸一起订购

    无需单独订购气缸相应的杆端帽。

  • 可连接快换接头(面板安装型)

    可连接ø2快换接头、微型管接头、速度控制阀。

  • 对应杆端形状(-XA□)的变化。

    (简易非标品)

  • 新增缸径16mm(以前产品为15mm)。

    规格、外形尺寸与以前产品相同

Go Top