产品信息 »
产品目录
» F.R.L组件/压力控制元件
» 模块式组合元件
产品目录
产品一览
- 压缩空气管理系统
- 方向控制元件
- 气缸
- 摆动气缸/气爪
- 电动执行器/电缸
- 真空用元件
- 协作机器人专用夹爪
- 小型空压机
- 气源处理元件
- F.R.L组件/压力控制元件
- 配管&接头
- 压力控制元件
- 速度控制阀
- 增压阀
- 润滑元件
- 消音器/排气洁净器/气枪/压力计
- 静电对策元件(静电消除器)
- 传感器/开关
-
产业用通信元件/无线系统
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 无线系统 对应EtherNet/IP的元件
- 无线系统 对应IO-Link的元件
- 无线系统 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFINET的元件
- 产业用通信元件 对应EtherNet/IP的元件
- 产业用通信元件 对应EtherCAT的元件
- 产业用通信元件 对应Modbus TCP的元件
- 产业用通信元件 对应ETHERNET POWERLINK的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link IE Field的元件
- 产业用通信元件 对应SSCNET III的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅲ的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIsafe的元件
- 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
- 产业用通信元件 对应PROFIBUS的元件
- 产业用通信元件 对应DeviceNet的元件
- 产业用通信元件 对应CC-Link的元件
- 产业用通信元件 对应AS-interface的元件
- 产业用通信元件 对应CANopen的元件
- 产业用通信元件 对应CompoNet的元件
- 产业用通信元件 对应Interbus的元件
- 产业用通信元件 对应MECHATROLINK-Ⅱ的元件
- 其他 对应RS232C的元件
- 其他 对应RS485的元件
- 无线系统 对应PROFINET的元件
- 化学液用阀/管接头&针阀/管
- 流体控制元件
- 隔膜泵
- 温控器
- 高真空元件
- 工业用过滤器/烧结金属滤芯
- 工艺气体元件(特气阀)
- 过程控制元件
- 液压元件
- 氟树脂元件/氯乙烯元件
- 二次电池 25A-系列
课题・行业别产品
模块式组合元件
管路过滤器AFF
油雾分离器AM
微雾分离器AMD
微雾分离器AMK
-
・压缩空气洁净等级ISO8573-1
・宽与纵深尺寸减小30%
・轻量:最多削减50%(0.19kg)
・处理流量增加:最多50%
・处理流量增加(2层结构)(主体尺寸30、40)
・可通过颜色识别的滤芯
・可选择带堵塞检查器(AFF, AM, AMD)
种类 | 系列 | 接管口径 | 过滤精度(μm) | 出口侧油污浓度(mg/m3) |
---|---|---|---|---|
主管路过滤器 | AFF20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 1.0 (捕捉效率99%) | ― |
油雾分离器 | AM20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | 0.1 (捕捉效率99%) | 油雾 1(≒0.8ppm)以下 |
油雾分离器 | AMD20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/41 | 0.01 (捕捉效率99.9%) | 油雾 0.1(≒0.08ppm)以下 |
活性炭过滤器 | AMK20~60-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1 | ― | 油蒸气 0.003(≒0.0025ppm)以下 |