高真空阀
常闭型高真空电磁阀 XSA
-
・最低使用压力:1×10-6Pa(abs)
・泄漏量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s。
・有2种接头和内螺纹可选。
・消耗功率:最多削减25%。
・质量:最多减小18% 0.5kg→0.41kg。
系列 | 阀形式 | 使用流体 | 配管连接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | 面密封接头 卡套式接头 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | Rc, NPT内螺纹 | 1/8, 1/4, 3/8 |
产品目录
系列 | 阀形式 | 使用流体 | 配管连接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | 面密封接头 卡套式接头 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常闭 | 空气 惰性气体 | Rc, NPT内螺纹 | 1/8, 1/4, 3/8 |