产品目录

产品信息 »  产品目录  » 真空用元件  » 真空吸盘

真空吸盘/基本型 ZP

    ・12个尺寸、6种吸盘形状
     可根据用途选择安装件
    ・吸盘形状:平型带沟、平型带肋、风琴型、薄型、薄型带肋、深型
    ・安装连接:外螺纹、内螺纹
    ・真空引出方向:纵向、横向
    ・真空安装出口:外螺纹、内螺纹、快换管接头、倒钩接头
    ・缓冲器:无、带
     [缓冲行程(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
系列吸盘形状吸盘直径(mm)
ZP平型φ2、φ4、φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、
φ20、φ25、φ32、φ40、φ50
ZP平型带肋φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50
ZP平型(头可摆动型)φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40、φ50
ZP风琴型φ6、φ8、φ10、φ13、φ16、
φ20、φ25、φ32、φ40、φ50
ZP薄型φ10、φ13、φ16
ZP薄型带肋φ10、φ13、φ16
ZP深型φ10、φ13、φ16、φ20、φ25、φ32、φ40

Go Top