- 电磁阀
- 现场总线元件
(串行传送系统) - 气缸
- 磁性开关
- 摆动气缸
- 真空用元件
- 空气干燥器
- 精密减压阀/ 电-气比例阀
- 模块式 F.R.L
- 增压阀
- 自动排水器
- 管接头
- 压力开关
- 流量开关
- 两通阀
- 化学液用阀
(氟素树脂元件) - 温调器
- 电缸
|自动排水器
根据条件、用途的区别请参考下表
「N.O.型」:当杯体变为大气压时,排水阀打开,冷凝水根据自重排出。
「N.C.型」:通常排水阀处于关闭状态。
无论N.C./N.O.型,当冷凝水储存到一定量后都会自动排出。
N.C./N.O.型的排水塞向O方向旋转时,均可手动打开排水塞。
注意:N.O.型如果没有流量的话,会处于打开状态,即通过排水阀常时漏气。(流量条件:三联件AC系列100L/min、洁净化系列500L/min)