KQ2系列的流体能否使用水?
旧产品KQ2系列与更新产品KQ2系列有何区别?
KQ2H06-01AS与KQ2H06-01NS有何区别?
KJ系列变成了新KQ2系列,请告知KJL04-M3与KJL06-01S的现用型号。
我们打算在面板的内侧与外侧使用φ8和φ12的管道。是否有异径的穿板接头?
KQ2接头的释放套筒上,除了SMC的刻印之外,还有数字8和5/16的刻印。这两个数字有何含义?
能否在快换接头上连接金属(SUS、铜管等)管道?
管道为公制尺寸时,是否有连接螺钉是NPT的快换接头?
是否有耐热100℃的接头?
用连接螺钉紧固KQ2L、KQ2T之后,能否让插入管道的缸体旋转?