电磁阀的金属密封与弹性密封的区别是什么?
有些电磁阀上有PE口,此气孔起到什么作用?
在SMC网站的网上产品目录中,有的产品在系列的前面带“10-”或“25A-”等数字,其含义是什么?
SYJ系列是否与VJ系列具有互换性?
原有的SY系列与新SY系列有何区别?
SY系列的带(L型/M型用)连接器导线的型号是什么?
请告知SY集装阀(SS5Y*)的盖板Ass'Y型号。
给SY系列的电磁阀接线时,若是DC,是否有极性?
请告知电磁阀导线的漆包层外径和导体截面积。
SY系列的DIN型端子,D与Y有何区别?
在网站的2D-CAD“搜索CAD数据”界面上无法搜索SY5140-5LZ-02的2D-CAD数据。
我们使用了SY5120-1G-C6电磁阀,但是经常从EA口漏气。用于气缸驱动已有5年左右。
VF3130-1G1-02的1G后面的“1”是什么意思?
VF1000、3000、5000系列改型后有哪些变化?
VP300/500/700系列的外部先导型(型号中带R)电磁阀适用于哪些场合?
VP300/500/700系列的直流(DC)电磁阀配线时,有极性吗?
VP300/500/700系列电磁阀由N.C.变更为N.O.的方法。
VP542-5MOZ1-03A附带电源线的插头型号是什么?
关于VT3□□系列电磁阀「1个电磁阀具备6个电磁阀的功能(多种接管形式)」是什么意思?
希望将VT307V用于真空回路,实现通电时吸住工件,断电时排放空气(破坏真空)的功能。应该如何配管?
在SMC主页上找不着VO307。
VT3□□系列直流(DC)型电磁阀配线时,有极性吗?