关于CRB2、CRBU2、CRB1系列想后追加调度调整单元。
什么是摆动气缸(齿轮齿条型)的齿隙?
组装在装置中的戴角度调整摆缸 / CDRB2BWU,不管是用手摆还是加压都不动为什么?
带角度调整摆缸 / CRB2BWU(10~40),想设定180°的场合,是选择270°的吗?
叶片式摆缸 / CRB的内部泄露变大了,可以更换密封件吗?
想知道摆动执行器 /CR□/MS□的有效力矩和空气消耗量。
有摆动执行器的型号选定软件吗?
摆动执行器可以用阀(中封式)进行中间停止吗?
可以由MSQ□(10~200)A的带调整螺钉型,变更为带内部缓冲器的MSQ□(10~200)R型吗?
MSQ□30A的角度调整为90°,但是在摆动端回转和逆向施加外力的话,有游走的部分。是间隙吗?
有左右回转90度(分开)的摆动执行器?