イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » イオナイザ ガンタイプ/ IZG10シリーズ - 仕様・外形寸法図
|仕様
イオナイザ型式 | IZG10 | |
---|---|---|
イオン発生方式 | コロナ放電式 | |
高電圧印加方式 | 高周波AC方式 | |
印加電圧注1) | ±2.5kV | |
オフセット電圧注2) | ±10V以内 | |
エア供給注3) | 使用流体 | 空気(清浄乾燥空気) |
使用圧力 | 0.05MPa~0.6MPa | |
接続チューブ径 | ø8(ミリ)、ø5/16"(インチ) | |
電源電圧 | DC24V±10%(21.6V~26.4V) | |
消費電流 | 90mA(typ.) | |
使用周囲温度 | 0~40℃(凍結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 35~65%Rh(結露なきこと) | |
材質 | ケース:PBT エミッタ:タングステン | |
質量(本体のみ) | 200g | |
適合規格/指令 | CE |
注1)1000MΩ、5pFの高電圧プローブで計測した時の値。
注2)米国ANSI規格(ANSI/ESD、STM3.1-2015)に定められている帯電プレート(寸法:150×150mm、静電容量:20pF)を対象とし、
帯電プレートとイオナイザ間の距離150mmにおいて、使用圧力0.2MPaにおける測定値。
注3)本製品は圧縮空気の供給なしで除電できません。また、イオン発生によって生成されたオゾンやNOxが滞留し、本製品や周辺機器に
悪影響を与える可能性がありますので、必ず圧縮空気を供給してご使用ください。