イオナイザ(イオナイザー)静電気対策機器 » コントローラー分離型 スリムバータイプ/イオナイザIZT44/45シリーズ - カタログ・CAD・取扱説明書

コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
・エア供給なしでの強力除電
・高速除電 減衰時間約60%短縮
・分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
| シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | 機能 |
|---|---|---|---|
| IZT44 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | 高電圧異常検知 出力チェック |
| IZT45 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | オートバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 出力チェック |