新製品情報

製品情報 »  新製品情報 カテゴリ

新製品情報

サイレンサ/エギゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計

パルスブローユニット PU Series

2025/6

  • 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより、
    連続ブロー比 除去効率35%向上(※当社試験による)
  • CO2排出量(空気消費量)50%削減
  • 周波数(作動頻度)の調整が可能
  • 外部電源不要
    エアの供給でパルスブローが可能
  • 低圧力損失の実現
    大きな有効断面積(10.3mm2)により、空気消費量を削減
  • ブラケット取付で据え置き使用
  • ブローガンとの組合せ使用
  • コンパクト・軽量
    質量:47g
    容積:59.4mm×24mm×28mm

省エア インパクトブローガン IBG Series

2025/3

  • 豊富な機能
    パルス機能 [New]
    目盛付アジャスタ機能
  • 高いピーク圧力で衝撃力増大
    空気消費量、作業時間を大幅削減
  • 用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が
    短時間で除去できます。

Go Top