製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » ソフトスタートアップバルブ
-
・空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
・消費電力:0.35W
・流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s・bar) ]:9.2
・省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
・低速給気時の調整感度向上
・サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
・ロックアウト機構付(鍵穴付)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AV□2000-A 検索結果を表示 AV□3000-A 検索結果を表示 AV□4000-A 検索結果を表示 AV□5000-A 検索結果を表示 ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AV□2000-A 検索結果を表示 AV□3000-A 検索結果を表示 AV□4000-A 検索結果を表示 AV□5000-A 検索結果を表示
| シリーズ | C [dm3/(s・bar)] | 管接続口径 | 使用圧力範囲(MPa) |
|---|---|---|---|
| AV□2000-A | 9.2 | 1/4 | 0.2~1.0 |
| AV□3000-A | 13.1 | 3/8 | 0.2~1.0 |
| AV□4000-A | 19.2 | 1/2 | 0.2~1.0 |
| AV□5000-A | 34.8 41.3 | 3/4 1 | 0.2~1.0 |