モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AFG20~40-D 検索結果を表示
シリーズ | 管接続口径 | 水滴除去率 |
---|---|---|
AFG20~40-D | 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 | 99% |