ゴミ分離・ろ過
メインラインフィルタ
AFFシリーズ
圧力検出
圧力スイッチ
ISGシリーズ
流量検出
フロースイッチ
PF2Aシリーズ
圧力調整 ゴミ分離・ろ過
フィルタ付減圧弁
1301,IWシリーズ
アクチュエータ制御
ポジショナ
IPシリーズ
省配線
省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
SY,VQCシリーズ
その他
SUPストップ弁付マニホールド SS5Y3-X460, SS5Y5-X4601 SS5Y7-X460, SS5Y3-X2104
防爆電磁弁 51-SY5000/7000/9000 50-VFE3000/5000 50-VPE500/700
NAMUR規格電磁弁 VFN2120N-X23 VFN2120N-X36
計装用被覆付チューブ(1心/ 2心) IN-241-□□□□-□□□ T0604~T1075-□-□□□(- X120, X121, X166)