スイッチ / センサ
» 微圧差センサ
微差圧センサ PSE550
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・風量管理、フィルタの目詰まり、液面検出等の用途に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
シリーズ | 種類 | 定格差圧範囲 |
---|---|---|
PSE550 | 真空圧 | 0~2kPa |
2色表示式高精度デジタル微圧スイッチ ZSE30AF-X576~X580
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)-
・10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・最大10台まで同時コピー可能
設定工数削減、設定値の入力ミスを低減
・3ステップ設定
・表示ローカット機能(ゼロカット機能)採用
有効範囲内での表示を0にいたします。
高精度デジタル微圧スイッチ/ZSE30AF-X576~X580シリーズ
は、販売を中止いたします。置き換え機種として、ZSE20AF-X576
~X580をご選定いただけるようお願い申し上げます。
販売停止時期
ZSE30AF-□-X576 2023年3月31日
ZSE30AF-□-X577, X578, X579 2023年9月30日
ZSE30AF-□-X580 2023年6月30日
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE30AF-X576 | 連成圧 | –500~500Pa |
ZSE30AF-X577 | 連成圧 | –1.000~1.000kPa |
ZSE30AF-X578 | 連成圧 | –2.00~2.00kPa |
ZSE30AF-X579 | 連成圧 | –5.00~5.00kPa |
ZSE30AF-X580 | 連成圧 | –10.00~10.00kPa |