製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
ワンタッチ管継手 10-KQ2
クリーン/低発塵 » 管継手![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-K-01-10-KQ2.jpg)
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
10-KQ2 | ミリ | φ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0, R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
10-KQ2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 10-32UNF NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手 KQ2
管継手&チューブ » 汎用管継手-
・真空-100kPa~使用可能。
・ボディ形状:全51機種
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
・適用チューブ外径
真円形
ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
長円形
ミリ:ø3.2, ø4, ø6
インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
シリーズ | リリースブッシュ形状 | サイズ | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQ2 | 長円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 真円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |