製品情報 » 
特定開発品
特定開発品情報
すべての製品
(件数:228件)
※個別対応品のため納期および価格は当社営業に確認願います。
| 分類 | 名称 | シリーズ | 特長 | 
|---|---|---|---|
| 管継手 | Sカプラー ステンレスタイプ | KKA6P-03F-□-X237 KKA6S-03M-□-X237 | 4色(赤/青/黄/白)の識別リング付 | 
| 2ポートバルブ | 小型2ポートソレノイドバルブ | SX21-X2 | 軽量:65g ボディ材質:樹脂(PPS) | 
| 真空駆動シリンダ | 真空駆動シリンダ | ZU□□A□-X107 | 真空の力で吸着・上昇・保持が可能なシリンダ | 
| 工業用フィルタ | FGFシリーズ用 バッグフィルタ SUS製金網エレメント | EZ-04-006/007-□ | 金網エレメント ・洗浄することで繰返し使用可能 | 
| 高真空機器 | 高真空L型バルブ 手動レバー操作型 | XLH/XMH-X163 | 手動レバー操作でバルブの開閉が可能 | 
| ショックアブソーバ | 低発塵構造ショックアブソーバ | RJ0806H-DCW44□□W RJ1007H-DCW44□□W RJ1412H-DCW44□□W | 外部への発塵を低減 | 
| 電動アクチュエータ | モータレス仕様 電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ | LEJS100NZB-□□-X200 | 750Wモータに対応 | 
| シリアル伝送システム | EX600シリーズ 温度測定ユニット | EX600-AT□-X61 | 白金測温抵抗体(PT100)を接続可能 2線式/3線式/4線式 | 
| ブロワー用ノズル | ブロワー用ノズル | KN-□-□-X1484 | ノズル取付後の吹付け方向の調整が可能 | 
| エアシリンダ | バルブ付シリンダ | CA2-X2968 | バルブ・シリンダ・サイレンサ付排気絞り弁をコンパクトに一体化。 |