流体制御機器
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXD
Playtime : 2m12s
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67】 ・ボディ材質:SUS、黄銅/青銅、AL ・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
パルスバルブ(集塵機用バルブ)JSXFA
Playtime : 2m43s
・1000万回以上/ライフ10倍以上 ・高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上 空気消費量:35%削減