製品情報 » SMC 製品動画一覧 »
流体制御用機器
流体制御機器
パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXD
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67】
・ボディ材質:SUS、黄銅/青銅、AL
・耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
パルスバルブ(集塵機用バルブ)JSXFA
・1000万回以上/ライフ10倍以上
・高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上
空気消費量:35%削減