サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
・タッチパネルを採用
・電源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
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
2D CADデータはこちら サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRL100 CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL200 CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL300 CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL400 CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRL100 CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL200 CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL300 CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示 HRL400 CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) 検索結果を表示
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL200 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL300 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |