製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
ラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
活性炭フィルタ AMK
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 出口側 オイルミスト濃度 | 定格流量 (L/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|
ラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | - | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 1(≒0.8ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 0.1(≒0.08ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
活性炭フィルタ | AMK | - | 0.003(≒0.0025ppm)以下 | 300~3700 | 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 |
メインラインフィルタ AFF
ミストセパレータ AM
マイクロミストセパレータ AMD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
処理空気量:14.5m3/min(ANR) 従来品比最大20%向上
圧力降下:5kPa以下
・軽量:最大52%削減(10.5kg→5.0kg)
薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。
・省スペース・工数削減
メインラインフィルタ AFF Seriesは、1台で水滴・固形物を除去。
水滴除去フィルタ(ウォータセパレータ AMGシリーズ)の
設置が不要になり、省スペースかつ配管工数削減が可能。
・エレメント交換時の作業性向上
ケースの落下を防止するストッパ機能
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 (m3/min[ANR]) | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|
メインラインフィルタ | AFF | 1.0(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
ミストセパレータ | AM | 0.1(捕集効率99%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
マイクロミストセパレータ | AMD | 0.01(捕集効率99.9%) | 7~14.5 | 1, 1 1/2, 2 |
メインラインフィルタ AFF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AFF | 3(捕集効率99%) | 300~45000 | 1/8~4Bフランジ |
ミストセパレータ AM
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AM | 0.3(捕集効率99.9%) | 300~12000 | 1/8~2 |