多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム-
・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
・空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
・質量最大60%削減 [ZL1:180g←ZL112(従来品):450g]
・3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
吸込流量250%向上
・3種類の真空圧力検出部
・工具不要! メンテナンス工数の削減が可能
・IO-Link対応真空用圧力スイッチ
※1 ZL3H, ZL6H(標準供給圧力:0.5MPa)時
※2 ブランチ+ポート排気時
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
2D CADデータはこちら 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
取扱説明書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZL1 1.2 検索結果を表示 ZL3 1.9
1.5検索結果を表示 ZL6 1.9×2
1.5×2検索結果を表示 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
自己宣言書
シリーズ ノズル径
(mm)検索結果を表示 ZL1 1.2 検索結果を表示 ZL3 1.9
1.5検索結果を表示 ZL6 1.9×2
1.5×2検索結果を表示
シリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZL1 | 1.2 | 100 | 57 |
ZL3 | 1.9 1.5 | 300※2 | 135※1 |
ZL6 | 1.9×2 1.5×2 | 600※2 | 270※1 |