3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP546E/746E
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
-
・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
省スペース・配管工数の削減が可能
・流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
VP546E:7.5
VP746E:12.6
・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
・消費電力:0.35W(ランプなし)
・パイロット流路にチェック弁内蔵
(一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
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
2D CADデータはこちら 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP546E/746E
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VP546E 検索結果を表示 VP746E 検索結果を表示 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ VP546E/746E
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VP546E 検索結果を表示 VP746E 検索結果を表示
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP546E | AC30-D |
VP746E | AC40-D |