製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
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
- 産業用通信機器 CIP Safety 対応機器
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
パルスブローユニット PU
エアブロー用機器 » エアブロー用機器-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 パルスブローユニット PU
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PU20 検索結果を表示
| シリーズ | 使用流体 | 接続口径 | 使用圧力範囲 | 周波数調整範囲 |
|---|---|---|---|---|
| PU20 | 空気 | IN側ポート:R1/4(おねじ)、OUT側ポート:Rc1/4(めねじ) | 0.3~0.7MPa | 5~10Hz |