製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
小形空気圧用圧力センサ PSE53□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE531 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE533 | 連成圧 | -101~101kPa |
PSE532 | 正圧 | 0~101kPa |
PSE530 | 正圧 | 0~1MPa |
小形空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE54□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE541 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE543 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE540 | 正圧 | 0~1MPa |
微差圧センサ PSE550
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・風量管理、フィルタの目詰まり、液面検出等の用途に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
シリーズ | 種類 | 定格差圧範囲 |
---|---|---|
PSE550 | 真空圧 | 0~2kPa |
汎用流体用圧力センサ PSE56□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
-
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応。
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
PSE561 | 真空圧 | 0~-101kPa |
PSE563 | 連成圧 | -100~100kPa |
PSE564 | 正圧 | 0~500kPa |
PSE560 | 正圧 | 0~1MPa |