製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-021-MHK2.jpg)
-
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・ロングストロークの選択可。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHK2 | 12,16,20,25 |
MHKL2 | 12,16,20,25 |
スライドガイド方式3爪タイプエアチャック MHS3
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-023-MHS3.jpg)
-
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。
・圧入など外力の加わる作業に最適。
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク。
・円筒形ワークの把持。
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
複動形 | MHS3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
単動形 | MHS3-X84 | 16,20,25,32,40,50,63 |
ダストカバータイプ | MHSJ3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
スルーホールタイプ | MHSH3 | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ダストカバー+スルーホールタイプ | MHSHJ | 16,20,25,32,40,50,63,80 |
ロングストローク | MHSL3 | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 |
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ□2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-014-MHZ_2.jpg)
-
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
小型 | MHZA2-6 | 6 |
小型・ダストカバー付 | MHZAJ2-6 | 6 |
標準 | MHZ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |
ロングストローク | MHZL2 | 10,16,20,25 |
ロングストローク・ダストカバー付 | MHZL2 | 10,16,20 |
ダストカバー付 | MHZJ2 | 6,10,16,20,25,32,40 |