製品情報 »
WEBカタログ
IN_PROD_346
» 検索結果
寿命向上シリンダ MGP-XB24
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
寿命向上 | すべり軸受 | MGP-XB24 | 複動 | 12,16,20,25,32,40 |
ガイド付薄形シリンダ MGP
エアシリンダ » ガイド付シリンダ-
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・フランジ付 MGP□F
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受 | MGPM-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | ボールブッシュ | MGPL-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本形 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | すべり軸受 | MGPM-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | ボールブッシュ | MGPL-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
エアクッション付 | 高精度ボールブッシュ | MGPA-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性向上 | すべり軸受 | MGPMR-Z | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
エンドロック付 | すべり軸受・ボールブッシュ軸受 | MGP | 複動 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
強力ガイドロッド形 | すべり軸受 | MGPS | 複動 | 50,80 |